• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPFE206-19T04 - SNR

ESPFE206-19T04

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe21,1 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe23,4 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche38,8 mm
B - Breite des Innenrings23,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring35,7 mm
d - Wellendurchmesser30,163 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter44,1 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte12,1 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses114,3 mm
J - Abstand der Montagebohrungen89,2 mm
J1 - Achsabstand der Langlochbohrung48,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser203,2 mm
N - Abmessung der Montagebohrung8,7 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
T - Blechdicke2,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,87 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m