Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES205-16G2T20
- PFL205
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 8,7 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 4 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 25,4 mm |
| B - Breite des Innenrings | 21,4 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 30,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 25,4 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 37,4 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 2 mm |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 95,2 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 76,2 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 71 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 8,7 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,28 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |