• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPFT205T04 - SNR

ESPFT205T04

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe8,7 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe4 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche25,4 mm
B - Breite des Innenrings21,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring30,9 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter37,4 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte2 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses95,2 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz34,2 mm
J - Abstand der Montagebohrungen76 mm
N - Abmessung der Montagebohrung8,7 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,32 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m