• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPFT207-22 - SNR

ESPFT207-22

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
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
A - Gehäusehöhe10,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche31,9 mm
B - Breite des Innenrings25,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring38,9 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte2,5 mm
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses122,2 mm
H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz44,2 mm
J - Abstand der Montagebohrungen100 mm
N - Abmessung der Montagebohrung10,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,76 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m