Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES207-23G2
- PFT207
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 10,5 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 5 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 31,9 mm |
| B - Breite des Innenrings | 25,4 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 38,9 mm |
| d - Wellendurchmesser | 36,513 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 51,1 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 2,5 mm |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 122,2 mm |
| H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 44,2 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 100 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 10,5 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,73 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |