• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPG204T20CCE - SNR

ESPG204T20CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite20 mm
B - Breite des Innenrings21,4 mm
d - Wellendurchmesser20 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter32,4 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe54 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses64 mm
J - Abstand der Montagebohrungen49 mm
L - Gehäuselänge70 mm
L1 - Länge Gehäusefuß21 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM8
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen63,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,626 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m