• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPG206NT20 - SNR

ESPG206NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite48 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite25 mm
B - Breite des Innenrings23,8 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter44,1 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes18 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes17 mm
H2 - Höhe des Gehäuses83 mm
J - Abstand der Montagebohrungen60 mm
L - Gehäuselänge85 mm
L1 - Länge Gehäusefuß25 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,03 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m