• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPH205-15T20 - SNR

ESPH205-15T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite50 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite24 mm
B - Breite des Innenrings21,4 mm
d - Wellendurchmesser23,813 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter37,4 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie80 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes16 mm
H2 - Höhe des Gehäuses114 mm
J - Abstand der Montagebohrungen105 mm
L - Gehäuselänge140 mm
L1 - Länge Gehäusefuß50 mm
N - Abmessung der Montagebohrung13 mm
N1 - Länge Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,19 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m