• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPH207T20 - SNR

ESPH207T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite30 mm
B - Breite des Innenrings25,4 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie95 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes19 mm
H2 - Höhe des Gehäuses140 mm
J - Abstand der Montagebohrungen127 mm
L - Gehäuselänge167 mm
L1 - Länge Gehäusefuß56 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung21 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,3 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m