• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPH208N - SNR

ESPH208N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite34 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie100 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes19 mm
H2 - Höhe des Gehäuses149 mm
J - Abstand der Montagebohrungen137 mm
L - Gehäuselänge184 mm
L1 - Länge Gehäusefuß58 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,75 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m