• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPH209T20CCE - SNR

ESPH209T20CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite36 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter62 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie105 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes20 mm
H2 - Höhe des Gehäuses157 mm
J - Abstand der Montagebohrungen146 mm
L - Gehäuselänge190 mm
L1 - Länge Gehäusefuß62 mm
N - Abmessung der Montagebohrung17 mm
N1 - Länge Montagebohrung25 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte11 mm
Z - Breite über Abdeckungen84,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,85 kN
C0 - Statische Tragzahl20,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,275 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m