Gehäuselagereinheiten

ESPLE202T20CCE - SNR

ESPLE202T20CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite30 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite20,5 mm
B - Breite des Innenrings19,1 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter27,2 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe46 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie27 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes11 mm
H2 - Höhe des Gehäuses54 mm
J - Abstand der Montagebohrungen88,5 mm
L - Gehäuselänge119 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
N1 - Länge Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen56,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,489 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m