Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES203G2
- SCCE203
- SCOE203-17
- PLE203N
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 30 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 20,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 19,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 17 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 27,2 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 46 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 27 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 11 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 54 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 88,5 mm |
| L - Gehäuselänge | 119 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 14 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6,5 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 56,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,489 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |