Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES205-14G2
- PLE205
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 36,5 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 24,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 21,4 mm |
| d - Wellendurchmesser | 22,225 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 37,4 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 33,3 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 12,8 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 67,8 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 104,2 mm |
| L - Gehäuselänge | 139 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 17 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 7,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 14 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7,88 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,79 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,7 N-m |