• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPLE205T04CCE - SNR

ESPLE205T04CCE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite36,5 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite24,5 mm
B - Breite des Innenrings21,4 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter37,4 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe60 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie33,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12,8 mm
H2 - Höhe des Gehäuses67,8 mm
J - Abstand der Montagebohrungen104,2 mm
L - Gehäuselänge139 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11 mm
N1 - Länge Montagebohrung17 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen64,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,677 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m