Gehäuselagereinheiten

ESPLE211COE - SNR

ESPLE211COE

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite39,5 mm
B - Breite des Innenrings32,5 mm
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter74,5 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe110 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie61,3 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes23,2 mm
H2 - Höhe des Gehäuses128 mm
J - Abstand der Montagebohrungen170,5 mm
L - Gehäuselänge219,5 mm
N - Abmessung der Montagebohrung18 mm
N1 - Länge Montagebohrung26 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12 mm
Z - Breite über Abdeckungen105,7 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl43,55 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,468 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m