Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusebreite | 25,4 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 15,9 mm |
| B - Breite des Innenrings | 19,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 15 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 27,2 mm |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 22,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 2,4 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 43,2 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 68 mm |
| L - Gehäuselänge | 85,7 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 9 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 6,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 9,55 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 4,78 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,19 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 5,5 N-m |