• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

ESPP204-12T04 - SNR

ESPP204-12T04

Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite31,7 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite21,6 mm
B - Breite des Innenrings21,4 mm
d - Wellendurchmesser19,05 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter32,4 mm
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie25,4 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes2,4 mm
H2 - Höhe des Gehäuses49,9 mm
J - Abstand der Montagebohrungen76 mm
L - Gehäuselänge98,4 mm
N - Abmessung der Montagebohrung9 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,24 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m