Stahlblechgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- ES207-23G2
- PP207
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 41 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 28,4 mm |
| B - Breite des Innenrings | 25,4 mm |
| d - Wellendurchmesser | 36,513 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 51,1 mm |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 39,7 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 4,4 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 77,5 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 106 mm |
| L - Gehäuselänge | 128,6 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 11 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 9,5 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 25,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 15,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,7 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |