ESSP205NT20 - SNR

ESSP205NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite21 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring30,9 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter37,4 mm
G - SchmiernippelR1/8"
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses78 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses41 mm
L - Gehäuselänge264 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte225 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Spannrahmen 2SPR11
Spannrahmen 3SPR12
Spannrahmen 4SPR14
Masse1,49 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift5,5 N-m