Lagereinsätze

EX206-18G2 - SNR

EX206-18G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings36,4 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring48,3 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter15,9 mm
C - Breite des Außenrings19 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone5 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter44,1 mm
D - Außendurchmesser des AR62 mm
G - Größe Gewindestift5/16-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube6 mm
r - Radius Innenring0.6
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,2 mm
f0 - Faktor13.7
SW - Größe Schraubenschlüssel3,969 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,43 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,568 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,432 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,622 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,396 Hz