Lagereinsätze

EX208-25G2L4 - SNR

EX208-25G2L4

Verzinkter Lagereinsatz, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, L4 Dichtungsystem

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings42,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring56,3 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter18,3 mm
C - Breite des Außenrings21 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,3 mm
d - Wellendurchmesser39,688 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
D - Außendurchmesser des AR80 mm
G - Größe Gewindestift5/16-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube6,5 mm
r - Radius Innenring1.1
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
f0 - Faktor14
SW - Größe Schraubenschlüssel3,969 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,82 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,607 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,393 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,841 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,42 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,401 Hz