Lagereinsätze

EX212-38G2T04 - SNR

EX212-38G2T04

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings61,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring77,7 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter22,3 mm
C - Breite des Außenrings27 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone8,2 mm
d - Wellendurchmesser60,325 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
D - Außendurchmesser des AR110 mm
G - Größe Gewindestift3/8-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube8 mm
r - Radius Innenring1.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,9 mm
f0 - Faktor14.2
SW - Größe Schraubenschlüssel4,763 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,8 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,066 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,934 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,168 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,584 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,407 Hz