Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 68,2 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 85,7 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 23,5 mm |
| C - Breite des Außenrings | 28 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 8 mm |
| d - Wellendurchmesser | 63,5 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 86 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 120 mm |
| G - Größe Gewindestift | 3/8-24UNF |
| m - Abstand zur Stellschraube | 8,5 mm |
| r - Radius Innenring | 1.5 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 34,1 mm |
| f0 - Faktor | 14.4 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 4,763 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 40 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 2,51 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,099 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,901 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,369 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,685 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,41 Hz |