Lagereinsätze

EX214G2 - SNR

EX214G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings68,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring85,7 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter23,5 mm
C - Breite des Außenrings30 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone9 mm
d - Wellendurchmesser70 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter96,8 mm
D - Außendurchmesser des AR125 mm
G - Größe GewindestiftM10x1,25
m - Abstand zur Stellschraube8,5 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
f0 - Faktor14.4
SW - Größe Schraubenschlüssel5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,57 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,104 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,896 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,404 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,702 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,41 Hz