Lagereinsätze

EX215-48G2T20 - SNR

EX215-48G2T20

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings74,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring92,1 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter23,9 mm
C - Breite des Außenrings30 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone9 mm
d - Wellendurchmesser76,2 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter102 mm
D - Außendurchmesser des AR130 mm
G - Größe Gewindestift3/8-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube8,5 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
f0 - Faktor14.7
SW - Größe Schraubenschlüssel4,763 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,74 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,563 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,437 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,699 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,85 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,415 Hz