Lagereinsätze

EX216-51G2 - SNR

EX216-51G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings74,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring95,2 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter27 mm
C - Breite des Außenrings33 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone10,3 mm
d - Wellendurchmesser80,963 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter110 mm
D - Außendurchmesser des AR140 mm
G - Größe Gewindestift3/8-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube10,3 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
f0 - Faktor14.7
SW - Größe Schraubenschlüssel4,763 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse3,05 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,134 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,866 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,601 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,801 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,413 Hz