Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 74,6 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 95,2 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 27 mm |
| C - Breite des Außenrings | 33 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 10,3 mm |
| d - Wellendurchmesser | 80 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 110 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 140 mm |
| G - Größe Gewindestift | M12x1,25 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 10,3 mm |
| r - Radius Innenring | 2 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 37,3 mm |
| f0 - Faktor | 14.7 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 6 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 72,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 54,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 3,12 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 33 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,134 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,866 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,601 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,801 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,413 Hz |