Lagereinsätze

EX305G2L3 - SNR

EX305G2L3

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings34,9 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring46,8 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter15,9 mm
C - Breite des Außenrings21 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,2 mm
d - Wellendurchmesser25 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter42,8 mm
D - Außendurchmesser des AR62 mm
G - Größe GewindestiftM8x1
m - Abstand zur Stellschraube6 mm
r - Radius Innenring1.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte16,7 mm
f0 - Faktor12.3
SW - Größe Schraubenschlüssel4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,36 kN
C0 - Statische Tragzahl11,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,43 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,574 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,426 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,515 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,757 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,368 Hz