Lagereinsätze

EX306-18G2 - SNR

EX306-18G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings36,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring50 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter17,5 mm
C - Breite des Außenrings24 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone6,5 mm
d - Wellendurchmesser28,575 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter50 mm
D - Außendurchmesser des AR72 mm
G - Größe Gewindestift5/16-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube6,7 mm
r - Radius Innenring1.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
f0 - Faktor13
SW - Größe Schraubenschlüssel3,969 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl27 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,71 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,054 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,946 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,99 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,995 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,382 Hz