Lagereinsätze

EX307G2 - SNR

EX307G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings38,1 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring51,6 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter17,5 mm
C - Breite des Außenrings25 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone7,2 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter55 mm
D - Außendurchmesser des AR80 mm
G - Größe GewindestiftM8x1
m - Abstand zur Stellschraube6,7 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,3 mm
f0 - Faktor12.8
SW - Größe Schraubenschlüssel4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl33,5 kN
C0 - Statische Tragzahl19,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,8 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,63 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,37 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,776 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,888 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,376 Hz