Verzinkter Lagereinsatz, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, AGR-Dichtung, wartungsfrei
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 49,5 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 65,3 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 20,6 mm |
| C - Breite des Außenrings | 28 mm |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 63,5 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 90 mm |
| G - Größe Gewindestift | M10x1,25 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 8 mm |
| r - Radius Innenring | 2 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 22,2 mm |
| f0 - Faktor | 13.2 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 5 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 40,56 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 24 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 1,28 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 22 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,079 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,921 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,113 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,056 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,385 Hz |