Lagereinsätze

EX308G2 - SNR

EX308G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings41,3 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring57,1 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter20,6 mm
C - Breite des Außenrings28 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone8,5 mm
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter63,5 mm
D - Außendurchmesser des AR90 mm
G - Größe GewindestiftM10x1,25
m - Abstand zur Stellschraube8 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19,8 mm
f0 - Faktor13.2
SW - Größe Schraubenschlüssel5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl40,56 kN
C0 - Statische Tragzahl24 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,08 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,079 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,921 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,113 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,056 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,385 Hz