Lagereinsätze

EX312-36G2L3 - SNR

EX312-36G2L3

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings61,9 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring79,4 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter23,9 mm
C - Breite des Außenrings36 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone11,3 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter89 mm
D - Außendurchmesser des AR130 mm
G - Größe Gewindestift3/8-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube9 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte31 mm
f0 - Faktor13.2
SW - Größe Schraubenschlüssel4,763 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,6 kN
C0 - Statische Tragzahl51,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,95 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,064 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,936 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,041 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,02 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,383 Hz