Lagereinsätze

EX316G2 - SNR

EX316G2

Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings81 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring106,4 mm
B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter31,8 mm
C - Breite des Außenrings44 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone14,5 mm
d - Wellendurchmesser80 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter119 mm
D - Außendurchmesser des AR170 mm
G - Größe GewindestiftM16x1,5
m - Abstand zur Stellschraube13 mm
r - Radius Innenring3
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte40,5 mm
f0 - Faktor13.2
SW - Größe Schraubenschlüssel8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl122,85 kN
C0 - Statische Tragzahl86,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,7 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift64 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,086 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,914 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,146 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,073 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,386 Hz