Sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| B - Breite des Innenrings | 93,7 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 122,3 mm |
| B2 - Breite Exzenterring/Nutmutter | 36,5 mm |
| C - Breite des Außenrings | 50 mm |
| C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone | 16,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 95 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 140 mm |
| D - Außendurchmesser des AR | 200 mm |
| G - Größe Gewindestift | M20x1,5 |
| m - Abstand zur Stellschraube | 14,5 mm |
| r - Radius Innenring | 3 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 46,8 mm |
| f0 - Faktor | 13.2 |
| SW - Größe Schraubenschlüssel | 10 mm |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 156 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 122 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | | Masse | 10,4 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 120 N-m |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,096 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,904 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,198 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,099 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,387 Hz |