EXC205-15L4 - SNR

EXC205-15L4

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, L4 Dichtungssystem
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
A - Gehäusebreite22 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase1,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring44,3 mm
d - Wellendurchmesser23,813 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter37,4 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses80 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,65 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m