EXC207-22T04 - SNR

EXC207-22T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite28 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase1,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring51,1 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses90 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,8 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,01 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m