EXC208-24L3 - SNR

EXC208-24L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusebreite30 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase1,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring56,3 mm
d - Wellendurchmesser38,1 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter58 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses100 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,43 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m