• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXC208-25T20 - SNR

EXC208-25T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite30 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase1,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring56,3 mm
d - Wellendurchmesser39,688 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter60,3 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses100 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte21,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,6 kN
C0 - Statische Tragzahl18,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,42 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m