Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- EX215-47G2L3
- C215
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusebreite | 44 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 2,5 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 92,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 74,613 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 102 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 160 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 37,3 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 66 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,9 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |