Gehäuselagereinheiten

EXC312T20 - SNR

EXC312T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • C312
  • EX312G2T20

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite46 mm
A3 - Zentriertiefe/Fase2,5 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring79,4 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter89 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses160 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte31 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,6 kN
C0 - Statische Tragzahl51,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,09 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m