Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusebreite | 75 mm |
| A3 - Zentriertiefe/Fase | 3 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 128,6 mm |
| d - Wellendurchmesser | 101,6 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 146 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 260 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 50 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 171,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 140 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 21,75 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 65,2 N-m |