• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

EXF201-08L3 - SNR

EXF201-08L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe25,5 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe11 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche41,5 mm
B - Breite des Innenrings34 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring43,5 mm
d - Wellendurchmesser12,7 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter32,4 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte15 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen64 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser86 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl12,8 kN
C0 - Statische Tragzahl6,65 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,71 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m