EXF205-16T20 - SNR

EXF205-16T20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe27 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche42,9 mm
B - Breite des Innenrings34,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring44,3 mm
d - Wellendurchmesser25,4 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter37,4 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte16 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen70 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser95 mm
N - Abmessung der Montagebohrung12 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,4 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,83 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m