EXF207T20CCE - SNR

EXF207T20CCE

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe34 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche51,3 mm
B - Breite des Innenrings37,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring51,1 mm
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter51,1 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe80 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen92 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser117 mm
N - Abmessung der Montagebohrung14 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte18,8 mm
Z - Breite über Abdeckungen57,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl25,7 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,683 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift11,5 N-m