Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
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
| A - Gehäusehöhe | 40 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 16 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 60,1 mm |
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 62,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 47,625 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 67,2 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 22 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 111 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 143 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 16 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 24,6 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 35,1 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 23,2 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 200 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 2,8 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |