Gehäuselagereinheiten

EXF212NT20 - SNR

EXF212NT20

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe48 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe18 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche75,8 mm
B - Breite des Innenrings61,8 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring77,7 mm
d - Wellendurchmesser60 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter82 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte29 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen143 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser175 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte30,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,66 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m