EXF214-43L3 - SNR

EXF214-43L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dreilippendichtung
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
A - Gehäusehöhe54 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche82,6 mm
B - Breite des Innenrings68,2 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring85,7 mm
d - Wellendurchmesser68,263 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter96,8 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte31 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen152 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser193 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte34,1 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl45 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse6,78 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m