EXF216-51T04 - SNR

EXF216-51T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Exzenterspannring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe57 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche91,9 mm
B - Breite des Innenrings74,6 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring95,2 mm
d - Wellendurchmesser80,963 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte34 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen165 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser208 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte37,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl72,5 kN
C0 - Statische Tragzahl54,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse7,12 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m